Danfoss logo
ACB, SPDT auto reset, female flare

Patronendruckschalter, ACB, 31 bar, 24 bar

061F9053

Höherer Aktivierungsdruck [bar]: 31, Niedrigerer Aktivierungsdruck [bar]: 24, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT, Druckanschlusstyp: Bördel, Druckanschlussgröße: 1/4 ", Elektrischer Anschluss: Kabel, Schutzart: IP65

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Bemerkungen zum DruckanschlussSchraderöffner
Berstdruck [bar]200.0 bar
Berstdruck [psig]2900 psig
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druck (außen/ innen)INNEN
Druckanschlussgröße1/4 "
DruckanschlusstypBördel
Elektrischer AnschlussKabel
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Geeignete SchmiermittelÖlfreie Anwendungen
GehäuseEPOXY TYP
Höherer Aktivierungsdruck [bar]31.00 bar
Höherer Aktivierungsdruck [psi]450 psi
KabelfarbeSCHWARZ+BLAU+ROT
Kabellänge [in]59.06 in
Kabellänge [m]1.500 m
KabeltypAWG18
KältemittelR1234yfR1234zeR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600aR601a
Kategorie DruckbereichHochdruck
Kontakt-FunktionSPDT
KontaktklasseAC=4 A, 250 V
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UC55W I/20
Max. zul. Betriebsdruck [bar]45.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]653 psig
Eigenschaften
Wert
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]135 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-55 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]275 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-70 °F
Menge je Verpackungseinheit20 pc
Niedrigerer Aktivierungsdruck [bar]24.00 bar
Niedrigerer Aktivierungsdruck [psi]348 psi
Ölfreie KältemittelR134aR513A
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeSchalter und Thermostate
ProduktnamePatronendruckschalter
ProdukttypACB
ProduktzubehörSchalter Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
ResetAuto
SchutzartIP65
SCIP-Dossier Nr.3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
SCIP-Dossier ProduktnameACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
Spezifik. SchlüsselACB-2UC55W
UL-zertifiziertYes
UL-zugelassene KältemittelR1234yfR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600a
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]85 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-30 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]185 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-20 °F
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
wartbarNein
ZulassungC UL US UL60730CECE 0035PEDTÜV

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.12 Kilogramm
Nettogewicht0.114 Kilogramm
Volume0.4 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428259897
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm