Patronendruckschalter, ACB, 20 bar, 16 bar
061F8972
Höherer Aktivierungsdruck [bar]: 20, Niedrigerer Aktivierungsdruck [bar]: 16, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPST(NC), Druckanschlusstyp: Löt, ODM, Elektrischer Anschluss: Kabel, Schutzart: IP65
061F8972
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bemerkungen zum Druckanschluss | Cu-Rohr (Spitze = 7mm) |
| Berstdruck [bar] | 200.0 bar |
| Berstdruck [psig] | 2900 psig |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druckanschlussgröße [mm] | 6.00 mm |
| Druckanschlusstyp | Löt, ODM |
| Elektrischer Anschluss | Kabel |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Geeignete Schmiermittel | Ölfreie Anwendungen |
| Gehäuse | STANDARDABTAUUNG |
| Höherer Aktivierungsdruck [bar] | 20.00 bar |
| Höherer Aktivierungsdruck [psi] | 290 psi |
| Kabelfarbe | Schwarz |
| Kabellänge [in] | 78.74 in |
| Kabellänge [m] | 2.000 m |
| Kabeltyp | AWG18 |
| Kältemittel | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Kategorie Druckbereich | Hochdruck |
| Kontakt-Funktion | SPST(NC) |
| Kontaktklasse | DC=0.05 A, 12 - 24 V |
| Material Description | ACB Cartridge Switch 4UB100W I/100 |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 45.0 bar |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 653 psig |
| Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 135 °C |
| Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -55 °C |
| Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 275 °F |
| Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | -70 °F |
| Menge je Verpackungseinheit | 100 pc |
| Niedrigerer Aktivierungsdruck [bar] | 16.00 bar |
| Niedrigerer Aktivierungsdruck [psi] | 232 psi |
| Ölfreie Kältemittel | R134aR513A |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Schalter und Thermostate |
| Produktname | Patronendruckschalter |
| Produkttyp | ACB |
| Produktzubehör | Schalter Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Reset | Auto |
| Schutzart | IP65 |
| Spezifik. Schlüssel | ACB-4UB100W |
| UL-zertifiziert | Yes |
| UL-zugelassene Kältemittel | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 85 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -30 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 185 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -20 °F |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| wartbar | Nein |
| Zulassung | C UL US UL60730CE 0035TÜV |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.086 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.084 Kilogramm |
| Volume | 0.221 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428510141 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |