Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Solder ODM

Patronendruckschalter, ACB, 11 bar, 7 bar

061F8776

Höherer Aktivierungsdruck [bar]: 11, Niedrigerer Aktivierungsdruck [bar]: 7, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPST(NO), Druckanschlusstyp: Löt, ODM, Druckanschlussgröße: 1/4 ", Elektrischer Anschluss: Kabel, Schutzart: IP65

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Bemerkungen zum DruckanschlussCu-Rohr (Spitze = 3mm)
Berstdruck [bar]200.0 bar
Berstdruck [psig]2900 psig
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druckanschlussgröße1/4 "
Druckanschlussgröße [mm]6.35 mm
DruckanschlusstypLöt, ODM
Elektrischer AnschlussKabel
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Geeignete SchmiermittelÖlfreie Anwendungen
GehäuseSTANDARDABTAUUNG
Höherer Aktivierungsdruck [bar]11.00 bar
Höherer Aktivierungsdruck [psi]160 psi
KabelfarbeSchwarz
Kabellänge [in]3.94 in
Kabellänge [m]0.100 m
KabeltypAWG18
KältemittelR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Kategorie DruckbereichHochdruck
Kontakt-FunktionSPST(NO)
KontaktklasseAC=6 A, 250 V
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UA708W I/100
Max. zul. Betriebsdruck [bar]45.0 bar
Eigenschaften
Wert
Max. zul. Betriebsdruck [psig]653 psig
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]135 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-55 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]275 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-70 °F
Menge je Verpackungseinheit100 pc
Niedrigerer Aktivierungsdruck [bar]7.00 bar
Niedrigerer Aktivierungsdruck [psi]102 psi
Ölfreie KältemittelR134aR513A
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeSchalter und Thermostate
ProduktnamePatronendruckschalter
ProdukttypACB
ProduktzubehörSchalter Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
ResetAuto
SchutzartIP65
Spezifik. SchlüsselACB-2UA708W
UL-zertifiziertYes
UL-zugelassene KältemittelR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]85 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-30 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]185 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-20 °F
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
wartbarNein
ZulassungC UL US UL60730CE 0035TÜV

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.045 Kilogramm
Nettogewicht0.043 Kilogramm
Volume0.122 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428260732
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm