Patronendruckschalter, ACB, 18.5 bar, 14.3 bar
061F8204
Höherer Aktivierungsdruck [bar]: 18.5, Niedrigerer Aktivierungsdruck [bar]: 14.3, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPST(NO), Druckanschlusstyp: Bördel, Druckanschlussgröße: 1/4 ", Elektrischer Anschluss: Kabel, Schutzart: IP65
061F8204
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bemerkungen zum Druckanschluss | Schraderöffner |
| Berstdruck [bar] | 200.0 bar |
| Berstdruck [psig] | 2900 psig |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druck (außen/ innen) | INNEN |
| Druckanschlussgröße | 1/4 " |
| Druckanschlusstyp | Bördel |
| Elektrischer Anschluss | Kabel |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Geeignete Schmiermittel | Ölfreie Anwendungen |
| Gehäuse | STANDARDABTAUUNG |
| Höherer Aktivierungsdruck [bar] | 18.50 bar |
| Höherer Aktivierungsdruck [psi] | 268 psi |
| Kabelfarbe | Schwarz |
| Kabellänge [in] | 98.43 in |
| Kabellänge [m] | 2.500 m |
| Kabeltyp | AWG18 |
| Kältemittel | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Kategorie Druckbereich | Hochdruck |
| Kontakt-Funktion | SPST(NO) |
| Kontaktklasse | AC=6 A, 250 V |
| Material Description | ACB Cartridge Switch 2UA224W I/50 |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 45.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 653 psig |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 135 °C |
| Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -55 °C |
| Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 275 °F |
| Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | -70 °F |
| Menge je Verpackungseinheit | 50 pc |
| Niedrigerer Aktivierungsdruck [bar] | 14.30 bar |
| Niedrigerer Aktivierungsdruck [psi] | 207 psi |
| Ölfreie Kältemittel | R134aR513A |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Schalter und Thermostate |
| Produktname | Patronendruckschalter |
| Produkttyp | ACB |
| Produktzubehör | Schalter Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reset | Auto |
| Schutzart | IP65 |
| SCIP-Dossier Nr. | 3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c |
| SCIP-Dossier Produktname | ACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection |
| Spezifik. Schlüssel | ACB-2UA224W |
| UL-zertifiziert | Yes |
| UL-zugelassene Kältemittel | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 85 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -30 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 185 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -20 °F |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| wartbar | Nein |
| Zulassung | C UL US UL60730CE 0035TÜV |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.12 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.114 Kilogramm |
| Volume | 0.453 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428263122 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |