Patronendruckschalter, ACB, 43.2 bar
061F6987
Höherer Aktivierungsdruck [bar]: 43.2, Elektrischer Anschluss: Kabel
061F6987
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| China RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrischer Anschluss | Kabel |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Höherer Aktivierungsdruck [bar] | 43.20 bar |
| Höherer Aktivierungsdruck [psi] | 627 psi |
| Material Description | ACB Cartridge Switch 2UB7077W I/10 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 10 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Schalter und Thermostate |
| Produktname | Patronendruckschalter |
| Produkttyp | ACB |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | 3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c |
| SCIP-Dossier Produktname | ACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection |
| Spezifik. Schlüssel | ACB-2UB7077W |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.144 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.121 Kilogramm |
| Volume | 0.72 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424693435 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |