Kältemittelverteiler, RD 79, 18 pc, 1 1/8Zoll, 1/4Zoll, 12.4 mm
069G501018
Typenbezeichnung: RD79-L12,4-J18, Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODM, Eintritt Größe [in]: 1 1/8Zoll, Austritt Größe [in]: 1/4Zoll, Anz. Bohrungen: 18, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 49, Düsengröße [mm]: 12.4
069G501018
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anz. Bohrungen | 18 pc |
| Austritt Größe [in] | 1/4Zoll |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Düsengröße [mm] | 12.40 mm |
| Eintritt Anschluss-Typ | Löt, ODM |
| Eintritt Größe [in] | 1 1/8Zoll |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Gehäusegr. | 79 |
| Material Description | RD79-L12,4-J18 Ref. Distributor I/6 |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 49.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 711 psig |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 6 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Kältemittelverteiler |
| Produktname | Kältemittelverteiler |
| Produkttyp | RD 79 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | b7488640-0768-47c3-b4aa-4f0946b9a5dd |
| SCIP-Dossier Produktname | RD79 -2 |
| Typenbezeichnung | RD79-L12,4-J18 |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| Zulassung | UL |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 840.43 Gramm |
| Nettogewicht | 840.18 Gramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.93 Liter |
| EAN/UPC | 5702422052180 |