RD
Die RD-Kältemittelverteiler verteilen flüssige Kältemittel vom thermostatischen Expansionsventil zu den einzelnen Abschnitten des Verdampfers.
Hinweis: Das thermostatische Expansionsventil muss über einen externen Druckausgleich verfügen.
Features and benefits
- Es steht eine breite Palette von RD-Kältemittelhändlern zur Verfügung, die den Großteil der Kundenanforderungen abdeckt
- Die RD-Konstruktion gewährleistet eine gleichmäßige Verteilung des Kältemittels in jedem Verdampferabschnitt
- Geeignet für die Kältemittel R22, R134a, R404A, R407C, R507, R410A
- Maximaler Betriebsdruck: MWP/PS 48 bar/700 psig