Danfoss logo
Refrigerant distributor, RD33_069G201006

Kältemittelverteiler, RD 33, 6 pc, 5/8 in, 1/4Zoll, 6 mm

069G201006

Typenbezeichnung: RD33-J06-J06, Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODM, Eintritt Größe [in]: 5/8 in, Austritt Größe [in]: 1/4Zoll, Anz. Bohrungen: 6, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 49, Düsengröße [mm]: 6

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anz. Bohrungen6 pc
Austritt Größe [in]1/4Zoll
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Düsengröße [mm]6.00 mm
Eintritt Anschluss-TypLöt, ODM
Eintritt Größe [in]5/8 in
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Gehäusegr.33
Material DescriptionRD33-J06-J06 Ref. Distributor I/24
Max. zul. Betriebsdruck [bar]49.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]711 psig
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit24 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeKältemittelverteiler
ProduktnameKältemittelverteiler
ProdukttypRD 33
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
SCIP-Dossier ProduktnameRD 21-62 -1
TypenbezeichnungRD33-J06-J06
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
ZulassungUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht151 Gramm
Nettogewicht138.04 Gramm
Volume0.306 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702422042198
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm