Danfoss logo
69G distributer

Kältemittelverteiler, RD 33, 8 pc, 6 mm

069G101308

Typenbezeichnung: RD33-A06-A08, Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODM, Anz. Bohrungen: 8, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 49, Düsengröße [mm]: 6

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anz. Bohrungen8 pc
Austritt Größe [mm]5.00 mm
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Düsengröße [mm]6.00 mm
Eintritt Anschluss-TypLöt, ODM
Eintritt Größe [mm]12.00 mm
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Gehäusegr.33
Material DescriptionRD33-A06-A08 Ref. Distributor I/24
Max. zul. Betriebsdruck [bar]49.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]711 psig
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit24 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeKältemittelverteiler
ProduktnameKältemittelverteiler
ProdukttypRD 33
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.29b5503a-3731-47ab-a65e-118b60655a8e
SCIP-Dossier ProduktnameRD 33-49 -1
TypenbezeichnungRD33-A06-A08
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
ZulassungUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht148.12 Gram
Nettogewicht144.04 Gram
Volume0.12 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702422024248
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm