Kältemittelverteiler, RD 33, 4 pc, 1/2Zoll, 1/4Zoll, 6 mm
069G101004
Typenbezeichnung: RD33-H06-J04, Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODM, Eintritt Größe [in]: 1/2Zoll, Austritt Größe [in]: 1/4Zoll, Anz. Bohrungen: 4, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 49, Düsengröße [mm]: 6
069G101004
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anz. Bohrungen | 4 pc |
| Austritt Größe [in] | 1/4Zoll |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Düsengröße [mm] | 6.00 mm |
| Eintritt Anschluss-Typ | Löt, ODM |
| Eintritt Größe [in] | 1/2Zoll |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Gehäusegr. | 33 |
| Material Description | RD33-H06-J04 Ref. Distributor I/24 |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 49.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 711 psig |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 24 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Kältemittelverteiler |
| Produktname | Kältemittelverteiler |
| Produkttyp | RD 33 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5 |
| SCIP-Dossier Produktname | RD 21-62 -1 |
| Typenbezeichnung | RD33-H06-J04 |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| Zulassung | UL |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 100.12 Gramm |
| Nettogewicht | 100.04 Gramm |
| Volume | 0.3 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422027041 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |