HE - Interner Wärmetauscher
Product types shown: 1

HE
Der Wärmetauscher, Typ HE, wird primär für die Wärmeübertragung zwischen der Flüssigkeitsleitung und der Saugleitung in einerKälteanlage eingesetzt. Der Grund für den Einsatz eines HE-Wärmeübertragers ist meist die Vergrößerung der Unterkühlung. Auch die Vermeidung vonFlashgas kann ein Grund für die Verwendung des HE-Wärmeübertragers sein. Parallel zur Unterkühlung in der Flüssigkeitsleitung wird auch die saugseitigeÜberhitzung angehoben.