HE
Der Wärmetauscher, Typ HE, wird primär für die Wärmeübertragung zwischen der Flüssigkeitsleitung und der Saugleitung in einerKälteanlage eingesetzt. Der Grund für den Einsatz eines HE-Wärmeübertragers ist meist die Vergrößerung der Unterkühlung. Auch die Vermeidung vonFlashgas kann ein Grund für die Verwendung des HE-Wärmeübertragers sein. Parallel zur Unterkühlung in der Flüssigkeitsleitung wird auch die saugseitigeÜberhitzung angehoben.
Features and benefits
- Große Kälteleistung im Verdampfer
- Gewährleistet dampffreie Flüssigkeit vor dem Expansionsventil
- HE 0,5–1,5: Kann im folgenden EX-Bereich verwendet werden: Kategorie 3 (Zone 2)
- Maximale Ausnutzung des Verdampfers bei Einstellung des thermostatischen Expansionsventils auf minimale Überhitzung
- Absicherung gegen schwitzende und vereiste Saugleitungen