Danfoss logo
Interne Wärmeübertrager, HE 1.5-product-details

Interne Wärmeübertrager, HE 1.5

015D0116

Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 35

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Austritt AnschlusstypLöt, ODF
Austritt Größe [in]1/2Zoll
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eintritt Anschluss-TypLöt, ODF
Eintritt Größe [in]3/4Zoll
Enthält AkkusNo
Geeignete SchmiermittelÖlfreie Anwendungen
KältemittelR1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR600R600a
Material DescriptionHE 1.5 Heat Exchanger M/10
Max. Prüfdruck [bar]52.0 bar
Max. Prüfdruck [psig]754.0 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar]35.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]507 psig
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]120 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-60 °C
Eigenschaften
Wert
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]248 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-76 °F
Menge je Verpackungseinheit10 pc
Ölfreie KältemittelR513A
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameInterne Wärmeübertrager
ProdukttypHE 1.5
ProduktzubehörNein
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.077009ff-72e9-459b-9369-dc4f1d0f0df1
SCIP-Dossier ProduktnameHE 0.5 - 8.0
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarNein
ZulassungEACRoHSRoHS ChinaUA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht978 Gramm
Nettogewicht925 Gramm
Volume1.558 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162981351
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm