AK-SM 820A / AK-SM 850A / AK-SM 880A
Der System Manager Controller von Danfoss ist die globale Steuerungs- und Überwachungslösung für den Lebensmitteleinzelhandel. Der System Manager nutzt die neueste Technologie, um dem Endbenutzer maximalen Nutzen zu bieten, sowohl in Bezug auf die Optimierung der Energieeinsparung, die Steuerungsoptionen als auch den vollständigen Web-Zugang für den Benutzer. Der System Manager wurde speziell für den Lebensmitteleinzelhandel und den Markt für Lebensmittelverarbeitung und -handling entwickelt und bietet umfassende Funktionen und Support-Tools für kleine bis große Geschäfte.
Features and benefits
- Völlig neue Elektronikplattform mit neuem Betriebssystem (basierend auf Linux)
- Umsetzung von Sicherheitsprotokollen, die dem IT-Industriestandard entsprechen
- Verbessertes UI/UX - neuer und doch vertrauter Touchscreen
- Vollständiger HTML5-Webbrowser, bekannt als StoreView Browser 5 (SvB5)
- Neue Utilities App (integriert in SvB5)
- Unterstützung von Mobilgeräten (nur Utilities App)
- Nachrüstbar - enthält EoL- und Legacy-Steuerungsfunktionen für eine reibungslose Aufrüstung
- Erweiterte Historienkapazität
- Sicherer Wi-Fi-Zugangspunkt - für Standortverbindungen ohne Unterbrechung des WAN-Netzwerks