Überwachungslösungen
Product types shown: 2

AK-LM
The AK-LM series monitoring units are multipurpose controllers that provide robust monitoring solutions for refrigeration systems. They are designed to ensure optimal performance, energy efficiency, and system reliability. These units can be used in a variety of applications, including supermarkets, cold storage facilities, and industrial refrigeration systems. The AK-LM series supports various communication protocols, allowing seamless integration with other system components and remote monitoring capabilities.

AK-SM 820A / AK-SM 850A / AK-SM 880A
Der System Manager Controller von Danfoss ist die globale Steuerungs- und Überwachungslösung für den Lebensmitteleinzelhandel. Der System Manager nutzt die neueste Technologie, um dem Endbenutzer maximalen Nutzen zu bieten, sowohl in Bezug auf die Optimierung der Energieeinsparung, die Steuerungsoptionen als auch den vollständigen Web-Zugang für den Benutzer. Der System Manager wurde speziell für den Lebensmitteleinzelhandel und den Markt für Lebensmittelverarbeitung und -handling entwickelt und bietet umfassende Funktionen und Support-Tools für kleine bis große Geschäfte.