Danfoss logo
OP-HGZ064D39N/Q - 115N0654 - 115N0655

Optyma™, OP-HGZ064D39Q

115N0655

Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/3/60

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungenHBPMBP
Anzahl der Lüfter2
Anzahl Phasen (Lüfter)1
Anzahl Phasen (Verdichter)3
AusführungD39
BeschreibungOP-HGZ064D39Q
China RoHS-KonformitätOut of scope
Compressor modelMTZ064-3
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drehzahl PlattformFixed-speed
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FamilyOptyma™
Frequenz [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)6.85 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Identisches Produkt115F0655
Im Geltungsbereich der WEEENo
KältemittelR134aR404AR448AR449AR452AR513A
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)2.89 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 60 Hz [W]450 W
Eigenschaften
Wert
Lüfter-Stromaufnahme bei 60 Hz [A]3.60 A
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz]230/1/60
Lüfterdurchmesser [mm]457 mm
Material DescriptionOP-COND. UNIT HGZ064D39Q 220V/3F/60Hz
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MBP Kühlleistung [kW] (R449A)10.77 kW
Model numberOP-HGZ064D39Q
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]230 V
Phase3
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeVerflüssigungssätze
ProduktnameBare unit
ProdukttypOptyma™ D39
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SegmentnutzungMittlerer Saugdruck
SpannungscodeQ
TechnologieHubkolbenverdichter
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V]200 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V]230/3/60
Verflüssiger-TypN8
VersionDescriptionD39 : Optyma – Standardversion + kompletter Schaltschrank

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht143 Kilogramm
Nettogewicht128 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume686.4 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm