Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - NLU models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-6672

NF7CLX

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungenLBPMBP
BeschreibungNF7CLX
Brand-TechnikCondensing Units Accessories & Spare parts
China RoHS-KonformitätOut of scope
Dauerhafte Wicklungstemperatur [°C] [Max]125 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EconomiserNein
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FamilyVerdichter
FarbeSchwarz
FlüssigkeitseinspritzungNein
Freies Gasvolumen [cm³]2280 cm³
Hubvolumen [cm3]7.27 cm³
KältemittelR404A
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max]0.40 kg
Eigenschaften
Wert
Kurzzeitige Wicklungstemperatur [°C] [Max]135 °C
Material DescriptionSERVICE-KIT NF7CLX 115V/60HZ R404A
Model numberNF7CLX
MotortypCSIR
Ölmenge [cm3]300 cm³
ÖltypPolyolester
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeCondensing Units Accessories & Spare parts
ProduktnameCompressor
ProdukttypNF
SegmentnutzungKühlung LTKühlung MT
Startkondensator-Kapazität320 µF
TechnologieHubkolbenverdichter
Verdichter-Versorgungsspannung [V]115/1/60
VerpackungseinheitEinzelpack
Verpackungsmenge1

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht12.42 Kilogram
Nettogewicht10.8 Kilogram
Eigenschaften
Wert
Volume8.306 Liter