Thermostat, B0
077B1155
Produkttyp: B0, Eingesetzt für Produkt: Kühlschränke, Warm Einschaltwert [°C]: 11.6, Warm Ausschaltwert [°C]: 0.8, Kalt Einschaltwert [°C]: 4.8, Kalt Ausschaltwert [°C]: -8.3, Kapillarrohrlänge [mm]: 1200
077B1155
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Eingesetzt für Produkt | Kühlschränke |
| Eingestellt auf Druck | 760 mmHg |
| Einstellposition | KALT |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Kalt Ausschaltwert [°C] | -8.3 °C |
| Kalt Einschaltwert [°C] | 4.8 °C |
| Kapillarrohrlänge [mm] | 1200 mm |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 96 pc |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgruppe | Mechanische Kälteautomatik |
| Produktname | Thermostat |
| Produkttyp | B0 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Terminal | 6,3 x 0,8 mm All |
| Typenbezeichnung | Without additional function |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| Warm Ausschaltwert [°C] | 0.8 °C |
| Warm Einschaltwert [°C] | 11.6 °C |
| Zulassung | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.09 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.085 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.309 Kubikdezimeter |
| EAN/UPC | 5702424037161 |