Danfoss logo
Pressure switch, KPS39_060-419266, 060-319266

Druckschalter, KPS39

060-419266

Regelbereich [bar] Pe: 10 - 35, Differenz [bar]: 2 - 6, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 3/8, Schutzart: IP67, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 45

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AusrüstungWithout bracket
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenz [bar] [max.]6.00 bar
Differenz [bar] [min.]2.00 bar
Differenz [psi] [max.]87.00 psi
Differenz [psi] [min.]29.00 psi
Druck (außen/ innen)Außen
Druckanschluss StandardISO 228-1
Druckanschlussgröße3/8
DruckanschlusstypG
DruckmesselementWellrohre
Elektr. Anschluss StandardDIN 40430
Elektr. AnschlussgrößePg 13.5
Elektrischer AnschlussKabeleinführung geschraubt
Elektrischer Anschluss - ZusatzinformationenKabelstopfbuchse aus Metall
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel)INNEN
EN 60947 Eigenschaften VerkabelungFlex. Hülsen: 0,5-1,5 mm2Flex. keine Hülsen: 0,7-2,5 mm2Massiv-/Litzendraht: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 Elektr. EigenschaftenIsulation; 400VVerschmutzungsgrad: 3Nennstoßspannung: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(a)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Identisches Produkt060-319266
Kontakt-FunktionSPDT gold
KontaktklasseAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 VLR max. 50 Afor gold 1…30 mA, 5...30 V
Material DescriptionKPS39 Pressure Switch I/12
Max. Prüfdruck [bar] Pe53.0 bar
Max. Prüfdruck [psig]769.0 psig
Eigenschaften
Wert
Max. zul. Betriebsdruck [bar]45.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]653 psig
Menge je Verpackungseinheit12 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktbeschreibungDruckschalter
ProduktgruppeSchalter und Thermostate
ProduktnameDruckschalter
ProdukttypKPS39
ProduktzubehörSchalter Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelbereich [bar] Pe [max.]35.00 bar
Regelbereich [bar] Pe [min.]10.00 bar
Regelbereich [MPa] Pe [max.]3.50 MPa
Regelbereich [MPa] Pe [min.]1.00 MPa
Regelbereich [psig] Pe [max.]508.00 psig
Regelbereich [psig] Pe [min.]145.00 psig
ResetAuto
SchutzartIP67
SCIP-Dossier Nr.d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c
SCIP-Dossier ProduktnameKPS Pressure Switch
Umg.- Temp. Hinweis80 °C/176 °F for max 120 min
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]70 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]158 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
wartbarNein
ZulassungABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS ChinaUA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.808 Kilogramm
Nettogewicht0.723 Kilogramm
Volume1.87 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702423147304
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm