Danfoss logo
Pressure switch, KP36_060-219366, 060-219466, 060-219566

Druckschalter, KP36

060-219466

Differenz [bar]: 0.7, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/2, Schutzart: IP30, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 17

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AlarmsignalAnsteigend
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenz [bar]0.70 bar
Differenz [psi]10.20 psi
Druck (außen/ innen)Außen
Druckanschluss StandardISO 228-1
Druckanschlussgröße1/2
DruckanschlusstypG
DruckmesselementWellrohre
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. Anschlussgröße6-14 mm
Elektrischer AnschlussKabelstopfbuchse aus Kautschuk
EN 60947 Eigenschaften VerkabelungFlex. Hülsen: 0,5-1,5 mm2Flex. keine Hülsen: 0,7-2,5 mm2Massiv-/Litzendraht: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 Elektr. EigenschaftenIsulation; 400VVerschmutzungsgrad: 3Nennstoßspannung: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Kontakt-FunktionSPDT
KontaktklasseAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Material DescriptionKP36 Pressure Switch M/36
Max. Prüfdruck [bar] Pe22.0 bar
Max. Prüfdruck [psig]319.0 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar]17.0 bar
Eigenschaften
Wert
Max. zul. Betriebsdruck [psig]245 psig
Menge je Verpackungseinheit36 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktbeschreibungDruckschalter
ProduktgruppeSchalter und Thermostate
ProduktnameDruckschalter
ProdukttypKP36
ProduktzubehörSchalter Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
ResetAuto
SchutzartIP30
Schutzart Nema (~)1
SCIP-Dossier Nr.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP-Dossier ProduktnameKP KPI
UL ZulassungE31024MH27572
UL-zertifiziertYes
Umg.- Temp. Hinweis80 °C/176 °F for max 120 min
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]65 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]149 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarNein
Werkseinstellung [MPa]0.330 MPa
Werkseinstellung [psig]47.9 psig
ZulassungCCCCECMIMEACLVDRINARMRSRoHS ChinaUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.369 Kilogramm
Nettogewicht0.331 Kilogramm
Volume0.57 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428582131
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm