Druckschalter, KP37
060-214691
Regelbereich [bar] Pe: 4 - 21, Differenz [bar]: 1.8 - 3, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: NPT, Druckanschlussgröße: 1/4-18, Schutzart: IP30, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 28
060-214691
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenz [bar] [max.] | 3.00 bar |
| Differenz [bar] [min.] | 1.80 bar |
| Differenz [psi] [max.] | 44.00 psi |
| Differenz [psi] [min.] | 26.00 psi |
| Druck (außen/ innen) | INNEN |
| Druckanschluss Standard | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Druckanschlussgröße | 1/4-18 |
| Druckanschlusstyp | NPT |
| Druckmesselement | Wellrohre |
| Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) | INNEN |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Kontakt-Funktion | SPDT |
| Kontaktklasse | 120Vac,16FLA,96LRA,3APilotanwendung16A ohmisch, einphasig8A ohmisch, einphasig240 V AC, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A) |
| Material Description | KP37 Pressure Switch M/36 |
| Max. Prüfdruck [bar] Pe | 32.0 bar |
| Max. Prüfdruck [psig] | 464.0 psig |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 28.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 405 psig |
| Menge je Verpackungseinheit | 36 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktbeschreibung | Druckschalter |
| Produktgruppe | Schalter und Thermostate |
| Produktname | Druckschalter |
| Produkttyp | KP37 |
| Produktzubehör | Schalter Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Regelbereich [bar] Pe [max.] | 21.00 bar |
| Regelbereich [bar] Pe [min.] | 4.00 bar |
| Regelbereich [psig] Pe [max.] | 300.00 psig |
| Regelbereich [psig] Pe [min.] | 58.00 psig |
| Reset | Auto |
| Schutzart | IP30 |
| Schutzart Nema (~) | 1 |
| SCIP-Dossier Nr. | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| SCIP-Dossier Produktname | KP KPI |
| UL Zulassung | E31024MH27572 |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 65 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 149 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| wartbar | Nein |
| Zulassung | CCCCEEACFMLVDRINARMRSRoHS ChinaUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.382 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.345 Kilogramm |
| Volume | 0.57 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424497408 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |