Danfoss logo
MBS 1700 / MBS 1750-product-category

MBS 1700 / MBS 1750

Die kompakten Druckmessumformer vom Typ MBS 1700 und MBS 1750 wurden für den insatz in generellen Anwendungen konstruiert und bieten auch unter rauen mgebungsbedingungen eine zuverlässige ruckmessung.
​​​​​​​
Der Druckmessumformer MBS 1750 mit ntegriertem Druckstoßminderer wurde für nwendungen konzipiert, in denen starke edieneinflüsse wie Kavitation, lüssigkeitsschlag oder Druckspitzen auftreten önnen und bietet selbst unter härtesten edingungen eine zuverlässige Druckmessung.
​​​​​​​
Durch seine ausgezeichnete ibrationsbeständigkeit, seine robuste onstruktion und seinen hohen EMV-/EMB-Schutz entspricht der Druckmessumformer uch den strengsten industriellen nforderungen.

Features and benefits

  • Gehäuse und medienberührte Teile sind aus säureresistentem Edelstahl (AISI 316L)
  • Relativdruckbereiche von 0 bis 25 bar
  • Ausgangssignal: 4 – 20 mA
  • Druckanschlüsse: G 1/4A und G 1/2A EN837 (MBS 1700); G 1/4 DIN 3852-E, Dichtung DIN 3869–15 (MBS 1750)
  • Vollständig digital kompensiert