Pressure transmitters millibar pressure
Product types shown: 2

MBS 9200
Compact pressure transmitter program, MBS 9200 gauge verson is designed for use in industrial applications e.g. crankcase and turbocharger on industrial engines, filters monitoring as well as applications within level measurement. The program covers 4 – 20 mA output signal or ratiometric 10-90% of supply output signals and with pressure span from 40 – 400 mbar as well as bidirectional ranges. Excellent vibration stability, robust construction, and a high degree of EMC / EMI protection equip the pressure transmitter to meet the most stringent industrial requirements.

MBS 9300
Das kompakte DruckmessumformerProgramm; Relativausführung MBS 9300 wurde für den Einsatz in Marineanwendungen entwickelt, zum Beispiel für die Überwachung von Kurbelgehäusen und Turboladerfiltern, sowie für Anwendungen in der Füllstandmessung.
Das Programm umfasst ein Ausgangssignal 4– 20 mA und ratiometrische 10–90 % der Versorgungsausgangssignale bei einem Druckbereich von 40–400 mbar sowie bidirektionale Messbereiche.
Durch seine ausgezeichnete Vibrationsbeständigkeit, seine robuste Konstruktion, seinen hohen EMV-Schutz entsprechen unsere Druckmessumformer auch den strengsten industriellen Anforderungen.