EvoFlat MSS, Unten, 53 kW, Kupferhartgelötet, Typ 2
145B1913
EvoFlat MSS 2, w/bypass, w/1 CW meter, w/EPP front, w/HTC,
145B1913
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussart FW | Außengewinde |
| Anschlussart HE | G Innengewinde |
| Anschlussart TWE | G Innengewinde |
| Anschlussnennweite FW | 3/4" |
| Anschlussnennweite TWE | 3/4" |
| Anschlussrichtung | Unten |
| Anschlussrichtung Primärseite | Unten |
| Anschlussweite HE | 3/4" |
| Application type | Direct Heating with mixing loop & Instantaneous DHW |
| Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 95 °C |
| Beschreibung | EvoFlat MSS 2, w/bypass, w/1 CW meter, w/EPP front, w/HTC, |
| Breite Paket [mm] | 800 mm |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| Dämmstoff | EPP-Abdeckhaube |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Differenzdruckregler | Integriert |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Fußbodenheizkreis – Pumpenhersteller | Wilo |
| Fußbodenheizkreis – Pumpentyp | Wilo Yonos Para 15/6 |
| Gehäusematerial | Weiß lackiert, Unterputzmontage |
| Gehäuseoption | Extra |
| Heizleistung [kW] [Max] | 15 kW |
| Heizleistung [kW] [Min] | 10 kW |
| Höhe Paket [mm] | 160 mm |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Lotmaterial | Kupfer |
| Lotmaterial | Kupferhartgelötet |
| Material Description | EvoFlat MSS 2 TPC-M (w/front) w/HTC Cir |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Mixing circuit - control | Thermostat |
| Name Heizungsregler | FTC |
| Nenndruck Primärseite [bar] | 10 bar |
| Nenndruck Sekundärseite [bar] | 10 bar |
| Nennweite FW | Ø18 |
| Nennweite HE | Ø18 |
| Nennweite TWE | Ø18 |
| Normalwohnungsanzahl [max.] | 2 |
| Normalwohnungsanzahl [min.] | 1 |
| Product line | 67 |
| Produktgruppe | Wohnungsstationen |
| Produkttyp | EvoFlat MSS |
| Prüfdruck Wärmeübertrager [bar] | 38 bar |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regelart TWE | Durchfluss/thermostatisch |
| Reglertyp HE | Thermostatisch + Differenzdruck |
| Reglertyp TWE | TPC-M |
| Station -Typ | Typ 2 |
| Statischer Druck TWE [bar] [min.] | 2.0 bar |
| Tiefe mit Gehäuse [mm] | 155 mm |
| Tiefe ohne Gehäuse [mm] | 150 mm |
| Tiefe Paket [mm] | 600 mm |
| TWW-Leistung [kW] [Max] | 53 kW |
| TWW-Leistung [kW] [Min] | 45 kW |
| Typ Heizsysteme | Floor heating |
| Typ PWÜ Heizung | XB06H-1 40 |
| UL-zertifiziert | No |
| Weitere Informationen | Epp-WärmedämmhaubeZonenventil |
| Zirkulation TWE | Inklusive |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 17.5 Kilogramm |
| Nettogewicht | 16.3 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5702424285913 |