Filtertrocknergehäuse, DCR
023U7262
Anschlussmaterial: Kupfer
023U7262
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Anschlussmaterial | Kupfer |
| Anschlusstyp | Löt-ODF |
| Anzahl der Einsätze | 2 |
| Anzeiger Durchflussrichtung | Gedrucktes Label 1-Weg-Pfeil |
| Befestigung | Nein |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| Deckel | Stecker |
| Depth (EF000049) | 186 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Fluid-Gruppe | 2 |
| Flüssigkeitskap. Kond (ARI 710-2009) [SI] | Δp=0,07 bartliq= 30°Ctvap=-15°C |
| Flüssigkeitskap. Kond. (ARI 710-2009) [IMP] | Delta p=1psitliq= 86°Ftvap=5°F |
| Flüssigkeitskapazität [kW] | R1234ze: 317.8R134a: 358.0R404A: 251.8R407C: 366.9R410A: 372.5R452A: 255.0R507: 244.2 |
| Flüssigkeitskapazität [TR] | R1234ze: 90.4R134a: 101.8R404A: 71.6R407C: 104.3R410A: 105.9R452A: 72.5R507: 69.4 |
| Geeignete Schmiermittel | Ölfreie Anwendungen |
| Gehäusevolumen [foz US] | 114.48 Fluid Ounce US |
| Gehäusevolumen [l] | 3.38 L |
| Größe Einsatz | 96 cu.in. |
| Größe Lötanschluss [in] | 1 5/8 in |
| Height (EF000040) | 186 |
| Kältemittel | R1234ze(E)R125R134aR22/R407CR23R404AR407AR407FR410AR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A |
| Kategorie | I |
| Material Description | DCR Filter 09613s Assy. |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 46.0 bar |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 667 psig |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| Nettovolumen [foz US] | 85.05 Fluid Ounce US |
| Nettovolumen [l] | 2.515 L |
| Ölfreie Kältemittel | R134aR513AR515A |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktbeschreibung | Kältemittel Filtertrockner |
| Produktgruppe | Filtertrockner |
| Produktname | Filtertrocknergehäuse |
| Produkttyp | DCR |
| Produktzubehör | DCR Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Teile inkl. | 1 Abdeckung4 Filzdichtungen8 Bolzen |
| Teile Programmname | DCR |
| Temperaturbereich [°F] [max.] | 160 °F |
| Temperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 70 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Typ | ELIMINATOR |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Filter drier |
| Typenbezeichnung | DCR 09613s |
| UL Zulassung | SA6398 |
| UL-zertifiziert | Yes |
| UL-zugelassene Kältemittel | R125R134aR22R23R404AR407AR407CR407FR410AR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
| wartbar | DCR Ersatzteile |
| Werkstoff Gehäuse | Stahl |
| Width (EF000008) | 186 |
| Zulassung | CECSAUAUL |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 6.912 Kilogramm |
| Nettogewicht | 6 Kilogramm |
| Volume | 14.046 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428249713 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |