Danfoss logo
GBC Shut-Off and Service Valves 18s, 45 bar_with access port

Kugelabsperrventil, GBC 18s

009L7524

Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Eintritt Größe [in]: 3/4Zoll, Austritt Größe [in]: 3/4Zoll

Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Angle of the valve (EF020157)0
AnschlussmaterialKupfer
Anzeiger DurchflussrichtungEingestanzter 1-Weg-Pfeil
AusrüstungCap w. wire seal
Austritt AnschlusstypLöt, ODF
Austritt Größe [in]3/4Zoll
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
Cv-Wert [gal/min]25.350 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DurchflussrichtungEinzelfluss
DurchflussrichtungDurchgang
Eintritt Anschluss-TypLöt, ODF
Eintritt Größe [in]3/4Zoll
EN13463-3 ZündquellenbewertungJa
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fire-safe (EF022262)FALSE
Fluid-Gruppe2
FM quality mark (EF021905)FALSE
Grease-free (EF023842)FALSE
Housing material (EF001596)Brass
KältemittelR744
KategorieArt. 4, par. 3
KIWA certified (EFNL0001)FALSE
Kv-Wert [m³/h]21.930 m³/h
LPCB quality mark (EF021909)FALSE
Material ball seal (EF025195)Polytetrafluoroethylene (PTFE)
Material DescriptionGBC 18s CO2 45bar Ball Valve M/25
Material quality (EF001257)Other
Max. zul. Betriebsdruck [bar]45.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]650 psig
Medically clean (EF022628)FALSE
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit25 pc
MeßanschlussNein
Model (EF000010)Straight
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeAbsperr- und Regelventile
ProduktnameKugelabsperrventil
ProdukttypGBC 18s
ProduktzubehörBM/GBC Ventilzubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.71d1f669-02da-4298-a795-0a47f4b4c821
SCIP-Dossier ProduktnameCO2 GBC 45 bar V2 without AP
Temperaturbereich [°F] [max.]212 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Type approval according to BBR/EKS (EFSE0002)FALSE
UL quality mark (EF021907)FALSE
UL-zertifiziertYes
UL-zugelassene KältemittelR744
ULC quality mark (EF021908)FALSE
VdS quality mark (EFDE0010)FALSE
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarBM/GBC Ersatzteile f. Ventil
Werkstoff GehäuseMessing
With coupling connection 1 (EF021872)TRUE
With coupling connection 2 (EF021873)TRUE
With drain possibility (connection) (EF022470)FALSE
With drain valve (EF020078)FALSE
With filter (EF006013)FALSE
With insulation shell (EF014519)FALSE
With non-return valve (EF024841)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE
ZulassungC UL US GELISTET

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.43 Kilogramm
Nettogewicht0.373 Kilogramm
Volume0.795 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428515283
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm