Danfoss logo
VX-1-2-3 110/AVTB/Alpha2L T24H

Termix VX, Typ 3, Name Heizungsregler: AVTB

144B3936

Produkttyp: Termix VX, Typ 3, 16 bar, 120 °C, AVTB

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWG Innengewinde
Anschlussart HEG Innengewinde
Anschlussnennweite FW3/4"
AnschlussrichtungUnten
Anschlussrichtung PrimärseiteUnten
Anschlussweite HE3/4"
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]120 °C
BeschreibungTermix VX-3 Split inkl. Pumpe UPM3 und AVTB
Breite mit Gehäuse [mm]540 mm
Breite ohne Gehäuse [mm]505 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Gas
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
GehäusematerialWeiß lackiertes Stahlblech
GehäuseoptionExtra
Heating ActuatorAVTB
Heating Control valveAVTB
Heating control valve kvs value [m³/h]1.90 m³/h
Höhe mit Gehäuse [mm]800 mm
Eigenschaften
Wert
Höhe ohne Gehäuse [mm]750 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
LotmaterialKupferhartgelötet
Material DescriptionVX-3 R¾*110/AVTB/UPM3 T24H
Name HeizungsreglerAVTB
Nenndruck Primärseite [bar]16 bar
Nennweite FWØ18
Nennweite HEØ18
Product line33
ProduktgruppeKompaktstationen
ProdukttypTermix VX
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Reglertyp HEThermostatisch + Differenzdruckregler
SCIP-Dossier Nr.09517cfd-dab2-47ea-8fe5-0699e7e99c1c
SCIP-Dossier ProduktnameVX-3 R¾*110/AVTB/UPM3 T24H
Station -TypTyp 3
Tiefe mit Gehäuse [mm]430 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm]360 mm
Typ PWÜ HeizungT24-1 28 G3/4"*20 H
UL-zertifiziertNo
Versorgungsspannung [V]230.0 V
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht40 Kilogramm
Nettogewicht39 Kilogramm
Volume195.008 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5706560905605
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm