Danfoss logo
144B3919 - Termix VX-1

Termix VX, Typ 1, Name Heizungsregler: ECL 210

144B3928

Produkttyp: Termix VX, Typ 1, 16 bar, 120 °C, ECL 210

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWG Innengewinde
Anschlussart HEG Innengewinde
Anschlussnennweite FW3/4"
AnschlussrichtungUnten
Anschlussrichtung PrimärseiteUnten
Anschlussweite HE3/4"
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]120 °C
BeschreibungTermix VX-1 Split inkl. Pumpe UPM3 und ECL 210/A237*
Breite mit Gehäuse [mm]540 mm
Breite ohne Gehäuse [mm]505 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Gas
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
GehäusematerialWeiß lackiertes Stahlblech
GehäuseoptionExtra
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.00 m³/h
Höhe mit Gehäuse [mm]800 mm
Eigenschaften
Wert
Höhe ohne Gehäuse [mm]750 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
LotmaterialKupferhartgelötet
Material DescriptionVX-1 R¾*110/ECL/Alpha2L T24H/ECL 210
Name HeizungsreglerECL 210
Nenndruck Primärseite [bar]16 bar
Nennweite FWØ18
Nennweite HEØ18
Product line33
ProduktgruppeKompaktstationen
ProdukttypTermix VX
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Reglertyp HEElektronisch + Differenzdruckregler
SCIP-Dossier Nr.d7554148-63c1-48d3-84ca-2eb684773bb1
SCIP-Dossier ProduktnameVX-1 R¾*110/ECL/Alpha2L T24H/ECL 210
Station -TypTyp 1
Tiefe mit Gehäuse [mm]430 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm]360 mm
Typ PWÜ HeizungT24-1 16 G3/4"*20 H
UL-zertifiziertNo
Versorgungsspannung [V]230.0 V
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht30 Kilogramm
Nettogewicht29 Kilogramm
Volume140.138 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5706560898006
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm