Danfoss logo
145F0328_145F0329_145F0330_145F0331_145F0332_145F0333_145F0334_145F0335_145F0730_145F0731_145F0732_145F0297_145F0298_145F0707_145F0393_Akva Lux II VXi_w_insulation_cover

Typ 1-2, Reglertyp TWE: PTC2+P

145F0731

Typ 1-2, 16 bar, 120 °C, PTC2+P

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWAußengewinde
Anschlussart HEAußengewinde
Anschlussart TWEAußengewinde
Anschlussnennweite FW3/4"
Anschlussnennweite TWE3/4"
AnschlussrichtungOben und unten
Anschlussrichtung PrimärseiteTop and bottom
Anschlussweite HE3/4"
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]120 °C
BeschreibungAkva Lux VXi , ECL310/A337, Type H1 - W2, StS, with safety function
Breite mit Gehäuse [mm]550 mm
Breite ohne Gehäuse [mm]550 mm
China RoHS-KonformitätOut of scope
DämmstoffPolypropylene
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00
DifferenzdruckreglerIntegrated in control valve
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fabrikat HeizungspumpeGrundfos
GehäusematerialPolypropylene
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAVQM 15
Heizleistung [kW]20 kW
Höhe mit Gehäuse [mm]980 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm]980 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
LotmaterialBrazed copper
Eigenschaften
Wert
LotmaterialBrazed stainless steel
Material DescriptionAkva Lux II VXi ECL310/A337 Typ H1W2-STS
Material Description (Short TeAkva Lux VXi, Type H1-W2, StS, STW
Materiallegierung WÜ HEAISI 316
Mixing circuit - controlECL 310 / AVQM / AMV
Name HeizungsreglerECL 310 / A337
Nenndruck Primärseite [bar]16 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar]6 bar
Nennweite FWØ18
Nennweite HEØ18
Nennweite TWEØ18
Product line33
ProduktgruppeKompaktstationen
ProdukttypAkva Lux II VXi (A337)
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEDurchfluss/thermostatisch
Reglertyp HEElektronisch
Reglertyp TWEPTC2+P
Station -TypTyp 1-2
Statischer Druck TWE [bar] [min.]2.0 bar
Tiefe mit Gehäuse [mm]360 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm]360 mm
TWW-Leistung [kW] [Max]55 kW
Typ HeizungspumpeUPM3 Auto 15-70 130
Typ PWÜ HeizungXB06H-1 26
Typ WÜ TWWXB06H-1 40
UL-zertifiziertNo
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V
Zirkulation TWEOptional

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht42 Kilogramm
Nettogewicht40 Kilogramm
Volume2.175 Hektoliter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424585532
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm