Danfoss logo
Akva Lux II VXi-product-category

Akva Lux II VXi

Indirekte Hausstation mit Komplett-Wärmedämmung für Einfamilien-, Zweifamilien- und Reihenhäuser.

Features and benefits

  • Vollständig wärmegedämmte Hausstation für große Einfamilienhäuser
  • Indirekte Heizung, TWW-Erwärmung nach dem Durchflussprinzip
  • Elektronische Regelung der Heizungstemperatur (HE)
  • Neuentwickelter, energiesparender Regler PTC2+P in Kombination mit Hochleistungswärmeübertrager für bedarfsgerechte Trinkwassererwärmung ohne Leerlaufverluste
  • Rohranschluss oben oder unten an der Hausstation = Einsparungen bei den Installationskosten
  • Rohre und Wärmeübertrager aus Edelstahl, Anschlüsse mit EPDM-Dichtungen
  • Minimiertes Risiko von Kalkablagerung und Bakterienvermehrung
  • Elektrische Verdrahtung ab Werk – Plug & Play
  • Leistung: bis zu 53 kW TWW, Radiatoren 10–34 kW, Fußbodenheizung 8 kW