Danfoss logo
FJV-product-category

FJV

FJV ist ein selbsttätiger Temperaturregler, der verwendet wird, um Kontrolle:

  • Rücklauftemperatur des Warmwassers Tanks in direkt angeschlossener FernwärmeSysteme
  • Rücklaufwassertemperatur in der Fernwärme Systeme mit Mischkreislauf.

Das FJV stellt sicher, dass das Rücklaufwasser gekühlt wird auf erforderliche Temperatur, bevor es zurückfließt Fernwärmeanlage. Regler schließt bei steigendem Wert Temperatur.
​​​​​​​
Der Regler verfügt über ein Regelventil, ein Thermostatventil Betätigungselement und Griff zur Temperatureinstellung. Thermostatische Stellantriebe bestehen lediglich aus einem Balg.
​​​​​​​
Für Block- und Fernwärmesysteme.

Daten:
  • DN 15, 20, 25
  • kVS 1.9; 3.4; 5.5 m3/h
  • PN 16
  • Einstellbereich: 20 … 60 °C
  • Temperatur von -25 … +130 °C: Kreislaufwasser / Wasserglykolgemische bis 30%
  • Anschluss: Innengewinde, Aussengewinde (Anschweiss- und Anschraubenden)