AFQMP 2
Der AFQMP 2 ist ein selbsttätiger Durchflussregler mit integriertem Motorstellventil und einem Druckantrieb mit einstellbarer Feder für den Einsatz in Fernwärme- bzw. Fernkältesystemen. Der Regler verhindert, dass der eingestellte maximale Volumenstrom überschritten wird. Der Druckantrieb mit einstellbarer Feder ermöglicht die Einstellung des Differenzdruckes über dem Motorregelkegel von 0,1 bis 1 bar (einstellbarer Wirkdruck). Dadurch ergeben sich ein höheres Stellverhältnis sowie größere regelbare Volumenströme . In Kombination mit den elektrischen Stellantrieben AMV(E) und den elektronischen Reglern ECL können Volumenstrom und Temperatur geregelt werden, um maximale Energieeinsparungen zu erzielen.
Der AFQMP 2 besteht aus einem Motorstellventil mit einstellbarem Volumenstrombegrenzer, einem Anschlussstück für den elektrischen Stellantrieb und einem Druckantrieb mit Stellmembran sowie einstellbarer Feder.
Die Regler können mit den folgenden elektrischen Stellantrieben von Danfoss eingesetzt werden:
- AFQMP 2 PN 16/25/40 DN 65-250
- AMV(E) 655 ohne Sicherheitsfunktion und mit Handbetrieb;
- AMV(E) 658 SD 2) mit Sicherheitsfunktion und Handbetrieb;
- AMV(E) 659 SD 1) mit Sicherheitsfunktion;
- AMV(E) 55
- AFQMP 2 PN 16/25/40 DN 65-125
- AMV(E) 56
1) DIN-Zulassung gemäß EN 14597
2) ohne DIN-Zertifizierung
Zusammen mit dem intelligenten elektrischen Stellantrieben AMEi 6 stehen Optimierungsfunktionen zur Verfügung:
∙iSET – intelligente Effizienzoptimierung (Automatische Einstellung des Differenzdruckes Δp)
∙ iNET – intelligente Pumpenoptimierung
Features and benefits
- Einstellbarer Differenzdruck für höhere Durchflussraten und flexible Anwendungsmöglichkeiten.
- Intelligente Optimierungsfunktionen für maximale Energieeinsparungen in Kombination mit dem AMEi 6-Aktor.
- Selbstwirkende Durchflussregelung für zuverlässigen Betrieb und Systemschutz.