Danfoss logo
AVPB, AVPB-F (PN 16)-product-category

AVPB, AVPB-F (PN 16)

Der AVPB(-F) ist ein selbsttätiger Differenzdruckregler mit Durchflussbegrenzung, der vorwiegend für den Einsatz in Fernwärmesystemen konzipiert wurde. Der Regler schließt bei steigendem Differenzdruck oder wenn der eingestellte maximale Durchfluss überschritten wird.

Der Regler besteht aus einem Regelventil mit einstellbarem Druckbegrenzer, einem Stellantrieb mit einer Stellmembran und einem Handgriff zur Differenzdruckeinstellung (Ausführung mit festem Einstellwert ohne Handgriff).

Features and benefits

  • Die kombinierte Druckregelung und Durchflussbegrenzung mit einer selbsttätigen Konstruktion, die bei steigendem Differenzdruck oder Überschreiten des maximalen Durchflusses schließt, gewährleistet einen stabilen und geschützten Systembetrieb.
  • Effizient und anpassungsfähig für Fernwärme mit einstellbaren Differenzdruckeinstellungen, integriertem Durchflussbegrenzer und zuverlässiger Leistung unter verschiedensten Betriebsbedingungen.