Differenzdruckregler und Durchflussregler/-begrenzer
Product types shown: 16

AVPB, AVPB-F (PN 16)
Der AVPB(-F) ist ein selbsttätiger Differenzdruckregler mit Durchflussbegrenzung, der vorwiegend für den Einsatz in Fernwärmesystemen konzipiert wurde. Der Regler schließt bei steigendem Differenzdruck oder wenn der eingestellte maximale Durchfluss überschritten wird.
Der Regler besteht aus einem Regelventil mit einstellbarem Druckbegrenzer, einem Stellantrieb mit einer Stellmembran und einem Handgriff zur Differenzdruckeinstellung (Ausführung mit festem Einstellwert ohne Handgriff).
AVPB, AVPB-F (PN 25)
AVPB(-F) ist ein selbsttätiger Differenzdruck- und Volumenstromregler für den Einsatz überwiegend in Fernwärmeanlagen. Der Regler schließt bei steigendem Differenzdruck bzw. wenn der eingestellte maximale Volumenstrom überschritten wird.
Der Regler besteht aus einem Regelventil mit einstellbarer Volumenstrombegrenzung, einem Antrieb mit Stellmembrane und einem Handgriff für die Einstellung des Differenzdrucksollwerts (ohne Handgriff bei der Ausführung mit festem Sollwert).
AVPQ (PN16)
Der AVPQ ist ein selbsttätiger Volumenstromund Differenzdruckregler für den Einsatz überwiegend in Fernwärmesystemen. Der Regler schließt bei steigendem Differenzdruck bzw. wenn der eingestellte maximale Volumenstrom überschritten wird.
Der Regler besteht aus einem Regelventil mit einstellbarer Volumenstrombegrenzung, einem Antrieb mit zwei Stellmembranen und einem Handgriff für die Einstellung des Differenzdrucksollwerts.
Eigenschaften:
– DN 15–32
– kVS 1,6–10 m3/h
– Volumenstrombereich: 0,06−7,3 m3/h
– PN 16
– Einstellbereich (AVPQ): 0,1–0,5 bar / 0,2–1,0 bar
– Volumenstrombegrenzung Δpb: 0,2 bar
– Temperatur:
– Kreislaufwasser / glykolhaltiges Wasser mit bis zu 30 % Glykolanteil: 2 … 150 °C
– Anschlüsse:
– Außengewinde (Anschweiß-, Gewinde- und Flanschanschlüsse)
AVPQ, AVPQ 4 (PN 25)
AVPQ(4) ist ein selbsttätiger Differenzdruck- und Volumenstromregler für den Einsatz überwiegend in Fernwärmeanlagen. Der Regler schließt bei steigendem Differenzdruck bzw. wenn der eingestellte maximale Volumenstrom überschritten wird.
Der Regler besteht aus einem Regelventil mit einstellbarer Volumenstrombegrenzung, einem Antrieb mit zwei Stellmembranen und einem Handgriff für die Einstellung des Differenzdrucksollwerts.
AVQ (PN 25)
AVQ ist ein selbsttätiger Volumenstromregler für den Einsatz überwiegend in Fernwärmeanlagen. Der Regler schließt, wenn der eingestellte maximale Volumenstrom überschritten wird.
Der Regler besteht aus einem Regelventil mit einstellbarer Volumenstrombegrenzung und einem Antrieb mit einer Stellmembrane.
AVQ (PN16)
AVQ ist ein selbsttätiger Volumenstromregler für den Einsatz überwiegend in Fernwärmeanlagen. Der Regler schließt, wenn der eingestellte maximale Volumenstrom überschritten wird.
Der Regler besteht aus einem Regelventil mit einstellbarer Volumenstrombegrenzung und einem Antrieb mit einer Stellmembrane.
Intelligenter elektrischer Stellantrieb AMEi 6 iNET
AMEi 6 iNET-Stellantrieb für intelligenten Netzabgleich, ermöglicht die Ferneinstellungdes Differenzdrucks (Δp) an den Reglern AFA 2, AFD 2, AFP 2, AFPA 2, AFPB 2, AFPQ 2 und AFQMP 2 die in Fernwärme-/Fernkältesystemen verwendet werden.
Zur Änderung des Wärmeverbrauchs muss die Wärmeverteilung geändert werden. Daher sollte der Differenzdruck Δp an jedem Abzweig optimiert werden. Mit iNET kann der Differenzdruck Δp aus der Ferne angepasst und zur Pumpenoptimierung genutzt werden.
Intelligenter elektrischer Stellantrieb AMEi 6 iSET
AMEi 6 iSET Stellantrieb für die intelligente Optimierung des Betriebs von Fernwärme-/ Fernkälte-Stationen. Automatische Einstellung des Δp-Einstellwerts an den Reglern AFP 2, AFPQ 2 und AFQMP 2, die in Fernwärme-/Fernkältesystemen verwendet werden.
Lösung für dynamische Fernwärmesysteme mit einem großen Betriebsbereich zwischen min. und max. Durchfluss (Warmwasserbereitstellung für Haushalte) sowie für Systeme mit unzureichend dimensionierten Regeleinrichtungen (überdimensionierte Regelventile, falsche Ventilauswahl/Kennlinie, schlechtes Stellverhältnis....).
Die Auto-Stabilisierungsfunktion überwacht das Regelsignal und stabilisiert Schwingungen bei Teillast-/Kleinstlast-Betriebsbedingungen durch die Anpassung des Differenzdrucks Δp über dem Motorregelventil (MCV).
Diese Verbesserung durch konstanten Echtzeitbetrieb eines Motorregelventils führt zu einer stabileren Regelung ohne Schwingungen und einem den tatsächlichen Bedürfnissen entsprechenden Durchfluss (Vermeidung von Überversorgung).
Daraus ergeben sich stabile Temperaturbedingungen auf der Sekundärseite, eine Verbesserung des ΔT auf der Primärseite und eine längere Lebensdauer der installierten Technik.