ASV-PV
Product types shown: 2

ASV-PV 4 gen
Die ASV sind automatische Ventile für den hydraulischen Abgleich. Zusammen mit den voreinstellbaren Heizkörperthermostatventilen sind sie Teil des Danfoss Zweirohrsystems und eignen sich hervorragend zur Herstellung eines optimalen hydraulischen Abgleichs in ZweirohrHeizsystemen für den Wohnbereich.
Eine der größten Herausforderungen bei Heizungssystemen ist das Fehlen eines hydraulischen Abgleichs. Dies liegt am Differenzdruck, der sich in einem Heizungssystem ständig ändern kann. Das führt in Mehrfamilienhäusern zu Beschwerden seitens der Bewohner über mangelnden Temperaturkomfort, Fließgeräusche und hohe Energiekosten.
Um diesen Beschwerden entgegenzuwirken, werden oftmals größere Pumpen installiert. Sie sollen die benötigte Heizwassermenge – auch bei entfernt – liegenden Verbrauchern sicherstellen. Unglücklicherweise wird so der Differenzdruck und der Energieverbrauch des Systems noch weiter erhöht. Im Allgemeinen gilt: Je höher der Differenzdruck ist, desto eher kommt es zu Fließgeräuschen.
Automatische ASV-Ventile für den hydraulischen Abgleich stellen zu jeder Zeit einen optimalen Differenzdruck für Regelventile sowie den richtigen Volumenstrom in den einzelnen Strängen sicher. Deshalb fordert auch die DIN 18380 für Heizungssysteme differenzdruckregelnde Maßnahmen bei Teillast. Die ASV stellen sowohl bei Volllast als auch bei Teillast automatisch einen optimalen hydraulischen Abgleich im System sicher. Dieser Abgleich wird nie gestört.
Die ASV-Ventile können auch in Kälteanwendungen (Fancoil-Systeme, Deckenkühlkonvektoren usw.) mit variablem Volumenstrom für einen automatischen hydraulischen Abgleich eingesetzt werden (für Details siehe allgemeines ASV-Datenblatt).
ASV-PV DN 50 -100 (3. Generation)
Automatische Strangventile ASV kommen für den dynamischen hydraulischen Abgleich in Heizungs- und Kühlungsanlagen zum Einsatz. Eine der größten Herausforderungen in Heizungsund Kühlungsanlagen ist das Fehlen eines ordnungsgemäßen hydraulischen Abgleichs, dessen Ursache der Differenzdruck ist, der sich in der Anlage ständig und unvorhersehbar ändert. Das führt häufig zu Beschwerden über mangelnden Temperaturkomfort, Fließgeräusche und hohe Energiekosten. Automatische Strangventile ASV sorgen zu jeder Zeit für einen optimalen Differenzdruck für Regelventile sowie den richtigen Volumenstrom in den einzelnen Strängen. Die ASV stellen sowohl bei Volllast als auch bei Teillast automatisch einen optimalen hydraulischen Abgleich im System sicher. Dieser Abgleich wird nicht gestört.