Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Thermostat, B6

077B6926

Produkttyp: B6, Warm Einschaltwert [°C]: 2.4, Warm Ausschaltwert [°C]: -8.4, Kalt Ausschaltwert [°C]: -15.7, Kalt Ausschaltwert [°C]: -15.7, Kapillarrohrlänge [mm]: 1842

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Eingesetzt für ProduktRefrig.w.automatic defrost
Eingestellt auf Druck760 mmHg
EinstellpositionMITTEL
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Im Geltungsbereich der WEEENo
Kalt Ausschaltwert [°C]-15.7 °C
Kalt Einschaltwert [°C]2.4 °C
Kapillarrohrlänge [mm]1842 mm
Material DescriptionThermostat 077B6, 8-40 amp
Menge je Verpackungseinheit80 pc
Mittlerer Ausschaltwert [°C]-12.0 °C
Eigenschaften
Wert
Mittlerer Einschaltwert [°C]2.4 °C
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMechanische Kälteautomatik
ProduktnameThermostat
ProdukttypB6
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TerminalKLEMME 4 SINGLE6,3 x 0,8 mm All
TypenbezeichnungWith constant cut-in temperat.and automatic defrost
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]65 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-25 °C
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Warm Ausschaltwert [°C]-8.4 °C
Warm Einschaltwert [°C]2.4 °C
ZulassungBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.086 Kilogramm
Nettogewicht0.08 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.309 Kubikdezimeter
EAN/UPC5702424031428