Druckmessumformer
Product types shown: 10

DST P10B
DST P10B is an OEM pressure transmitter designed for industrial applications such as booster pumps and air compressors. The transmitter is developed to comply with CANopen for use in machine systems. It enables control of complex machines and supports communication and diagnostic functions through the CANopen interface. The device measures pressures in the range from 4 to 40 bar and uses a stainless-steel measuring element. The transmitter supports media temperatures from -40 to 100 °C.

DST P140
Der DST P140 mit Danfoss Sensor Technology wurde für den Einsatz in Industrieanwendungen wie Boosterpumpen und Luftverdichtern entwickelt. Basierend auf über 30 Jahren Erfahrung mit der MEMS-Technologie bietet der DST P140 überragende Leistung in einem kompakten und langlebigen Edelstahlgehäuse. Der mit einem leistungsstarken, ARM-basierten Mikrocontroller ausgestattete DST P140 bietet Diagnosefunktionen und Leistungsmerkmale zu einem wettbewerbsfähigen Preis.

DST P40I
Der Druckmessumformer P40I von Danfoss Sensor Technology (DST) wurde für den Einsatz in korrosiven Industrieumgebungen wie Entsalzungsanlagen, Meerwasserkühlung, Abwasseraufbereitung usw. entwickelt.
Das Gehäuse des Druckmessumformers ist aus einem einzigen Stück Titan gefertigt, um eventuelle Strukturschwächen auszuschließen. Titan ist außerordentlich beständig gegen eine Vielzahl von Säuren und Laugen sowie Natriumchlorid und verunreinigtes Wasser. Dank der Korrosionsbeständigkeit von Titan in Verbindung mit der geringen Dichte, der hohen Festigkeit und Widerstandsfähigkeit eignet sich dieser Druckmessumformer ideal für zahlreiche chemische Prozesse und Marineanwendungen.
Das Druckfühlerelement besteht aus Keramik AI2O3 96 % mit hervorragender chemischer Beständigkeit und eignet sich für nahezu alle aggressiven Flüssigkeiten. Der Druckmessumformer funktioniert nach dem piezoresistiven Prinzip, und die Wheatstone'sche Messbrücke wird mittels Dickschichttechnologie direkt auf eine Seite der Keramikmembran aufgedruckt.
DST P40M
The P40M pressure transmitter has been designed specific for pressure monitoring of marine applications such as Ballast water treatment systems, Exhaust gas scrubbers, Desalination and Sea water cooling systems where high corrosion resistance and longevity are essential for the continued operation of auxiliary & propulsion systems onboard the vessel.
The enclosure of the pressure transmitter is machined out from a single piece of Titanium to eliminate any structural weaknesses. Titanium is exceptionally resistant to a broad range of acids and alkalis, as well as Sodium Chloride and polluted waters. Titanium’s corrosion resistance together with its low density, high strength and erosion resistance, make this pressure transmitter ideal for numerous chemical processing and marine uses.
The pressure sensing element is made from ceramic Al2O3 96% which has excellent chemical immunity and is suitable for nearly all aggressive media. The pressure transmitter works following the piezo resistive principle and the Wheatstone bridge is screen printed directly on one side of the ceramic diaphragm by means of Thick Film technology.
MBS 1700 / MBS 1750
Die kompakten Druckmessumformer vom Typ MBS 1700 und MBS 1750 wurden für den insatz in generellen Anwendungen konstruiert und bieten auch unter rauen mgebungsbedingungen eine zuverlässige ruckmessung.
Der Druckmessumformer MBS 1750 mit ntegriertem Druckstoßminderer wurde für nwendungen konzipiert, in denen starke edieneinflüsse wie Kavitation, lüssigkeitsschlag oder Druckspitzen auftreten önnen und bietet selbst unter härtesten edingungen eine zuverlässige Druckmessung.
Durch seine ausgezeichnete ibrationsbeständigkeit, seine robuste onstruktion und seinen hohen EMV-/EMB-Schutz entspricht der Druckmessumformer uch den strengsten industriellen nforderungen.
MBS 3000 / MBS 3050
Der kompakte Druckmessumformer vom Typ MBS 3000 wurde für den Einsatz in Industrieund Hydraulikanwendungen konzipiert und bietet auch unter rauen Umgebungsbedingungen eine zuverlässige Druckmessung.
Der kompakte Heavy-DutyDruckmessumformer MBS 3050 mit integriertem Pulsationsdämpfer wurde für Hydraulikanwendungen konzipiert, in denen starke Mediumseinflüsse wie Kavitation, Wasserschlag oder Druckspitzen auftreten können, und bietet selbst unter härtesten Bedingungen eine zuverlässige Druckmessung.
Das flexible Druckmessumformer-Programm deckt verschiedene Ausgangssignale, Ausführungen für Absolut- oder Relativdruckmessung und Messbereiche von 0– 1 bis 0–600 bar ab. Eine breite Palette von Druck- und elektrischen Anschlüssen verfügbar.
Durch seine ausgezeichnete Vibrationsbeständigkeit, seine robuste Konstruktion, seinen hohen EMV-Schutz entsprechen unsere Druckmessumformer auch den strengsten industriellen Anforderungen.
MBS 3200 / MBS 3250
Der kompakte HochtemperaturDruckmessumformer MBS 3200 wurde für den Einsatz in hydraulischen und fast allen anderen Industrieanwendungen konstruiert und bietet auch unter rauen Umgebungsbedingungen eine zuverlässige Druckmessung.
Der Druckmessumformer MBS 3250 mit integriertem Pulsationsdämpfer wurde für Hydraulikanwendungen konzipiert, in denen starke Mediumseinflüsse wie Kavitation, Flüssigkeitsschlag oder Druckspitzen auftreten können und bietet selbst unter härtesten Bedingungen eine zuverlässige Druckmessung.
Das flexible Druckmessumformer-Programm deckt verschiedene Ausgangssignale, Ausführungen für Absolut- oder Relativdruckmessung, Messbereiche von 0 – 1 bis 0 – 600 bar und eine breite Palette von Druck- und elektrischen Anschlüssen ab.
Durch seine ausgezeichnete Vibrationsbeständigkeit, seine robuste Konstruktion und seinen hohen EMC / EMI Schutz entspricht der Druckmessumformer auch den strengsten industriellen Anforderungen.
MBS 33
Die Standard-Druckmessumformer vom Typ MBS 33 wurden für den Einsatz in fast allen Industrieanwendungen konstruiert und bieten auch unter rauen Umgebungsbedingungen eine zuverlässige Druckmessung.
Das flexible Druckmessumformer-Programm deckt unterschiedliche Ausgangssignale und Messbereiche (die von 0–1 bar bis hin zu 0–600 bar reichen) ab und umfasst Ausführungen zur Messung des Absolut- bzw. Relativdrucks sowie ein breites Spektrum an Druckanschlüssen und elektrischen Anschlüssen.
Durch seine ausgezeichnete Vibrationsbeständigkeit, seine robuste Konstruktion und seinen hohen EMV-/EMBSchutz entspricht der Druckmessumformer auch den strengsten industriellen Anforderungen.
MBS 4000
The high accuracy pressure transmitter MBS 4000 is designed for use in almost all industrial applications, and offers a reliable pressure measurement, even under harsh environmental conditions. The flexible pressure transmitter programme covers a 4 – 20 mA output signal, absolute or gauge (relative) versions, measuring ranges from 0 – 1.6 to 0 – 400 bar. A wide range of pressure connections. Excellent vibration stability, robust construction, and a high degree of EMC / EMI protection equip the pressure transmitter to meet the most stringent industrial requirements.

MBS 4010
Der hochgenaue Druckmessumformer MBS 4010 mit frontbündiger Membran wurde für den Einsatz mit inhomogenen, hochviskosen oder kristallisierenden Medien in industriellen Anwendungen entwickelt und gewährleistet auch unter rauen Umgebungsbedingungen eine zuverlässige Druckmessung.
Das flexible Druckmessumformer-Programm umfasst ein 4–20-mA-Ausgangssignal, Absolut- oder Relativdruckausführungen sowie Messbereiche von 0–0,25 bis 0–60 bar.
Eine ausgezeichnete Vibrationsbeständigkeit, eine robuste Konstruktion sowie ein hoher EMC/EMI-Schutz ermöglichen es dem Druckmessumformer, selbst strengste industrielle Anforderungen zu erfüllen.