Danfoss logo
FSF

EvoFlat MSS, Unten, Typ 3

145B1122

EvoFlat MSS 3 StS with TWA 24V, ESMC

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussrichtungUnten
Anschlussrichtung PrimärseiteUnten
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]95 °C
BeschreibungEvoFlat MSS 3 StS with TWA 24V, ESMC
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Liquids
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Material DescriptionEvoFlat MSS
Eigenschaften
Wert
Mixing circuit - controlThermostat
Nenndruck Primärseite [bar]10 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar]10 bar
Product line67
ProduktgruppeWohnungsstationen
ProdukttypEvoFlat MSS
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEDurchfluss/thermostatisch
Reglertyp TWETPC-M
Station -TypTyp 3
UL-zertifiziertNo
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht15 Kilogramm
Nettogewicht14 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5702424653309