Danfoss logo
MSS

EvoFlat MSS, Unten, 53 kW, Typ 2

145B1058

EvoFlat MSS FR2 TPC-M TWA wCover, BP

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussrichtungUnten
Anschlussrichtung PrimärseiteUnten
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]95 °C
BeschreibungEvoFlat MSS FR2 TPC-M TWA wCover, BP
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Liquids
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Heizleistung [kW]10 kW
Heizleistung [kW] [Max]15 kW
Heizleistung [kW] [Min]10 kW
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Material DescriptionEvoFlat MSS 2
Mixing circuit - controlThermostat
Eigenschaften
Wert
Name HeizungsreglerTPC-M
Nenndruck Primärseite [bar]10 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar]10 bar
Product line67
ProduktgruppeWohnungsstationen
ProdukttypEvoFlat MSS
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEDurchfluss/thermostatisch
Reglertyp HEDifferenzdruck
Reglertyp TWETPC-M
Station -TypTyp 2
TWW-Leistung [kW] [Max]53 kW
TWW-Leistung [kW] [Min]45 kW
Typ HeizsystemeFloor heating
UL-zertifiziertNo
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht17 Kilogramm
Nettogewicht15 Kilogramm
Volume78.736 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424653217
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm