Danfoss logo
Termix_VMTDMiniopbl_INSUCOVER

Termix VMTD MIX-I-FI Mini, Typ 1, Name Heizungsregler: RAVK, Reglertyp TWE: IHPT

144H3026

Produkttyp: Termix VMTD MIX-I-FI Mini, Typ 1, 10 bar, 110 °C, RAVK, IHPT

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWInnengewinde
Anschlussart HEInnengewinde
Anschlussart TWEInnengewinde
Anschlussnennweite FW3/4"
Anschlussnennweite TWE3/4"
Anschlussnennweite Zirkulationsleitung3/4"
AnschlussrichtungUnten
Anschlussrichtung PrimärseiteUnten
Anschlusstyp ZirkulationsrohrInnengewinde
Anschlussweite HE3/4"
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]110 °C
BeschreibungTermix VMTD MIX-I-FI Mini 1
Breite mit Gehäuse [mm]300 mm
Breite ohne Gehäuse [mm]300 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
GehäusematerialOhne
GehäuseoptionNein
Heating ActuatorRAVK
Heating Control valveVMT
Höhe mit Gehäuse [mm]660 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm]660 mm
Eigenschaften
Wert
Im Geltungsbereich der WEEENo
LotmaterialKupferhartgelötet
Material DescriptionTermix VMTD MIX-I-FI Mini 1
Name HeizungsreglerRAVK
Nenndruck Primärseite [bar]10 bar
Nennweite FWØ18
Nennweite HEØ18
Nennweite TWEØ18
Nennweite ZirkulationsleitungDN15
Product line33
ProduktgruppeKompaktstationen
ProdukttypTermix VMTD MIX-I-FI Mini
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEDurchfluss/thermostatisch
Reglertyp HEThermostatisch + Differenzdruckregler
Reglertyp TWEIHPT
SCIP-Dossier Nr.330052a7-3a1d-4b2a-9bfe-3e721f798c50
SCIP-Dossier ProduktnameTermix VMTD MIX-I-FI Mini 1
Station -TypTyp 1
Statischer Druck TWE [bar] [min.]1.0 bar
Tiefe mit Gehäuse [mm]240 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm]240 mm
Typ WÜ TWWXB06H+-1 26 G3/4"*20 H
UL-zertifiziertNo
Versorgungsspannung [V]230.0 V
Zirkulation TWEOptional
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht21 Kilogramm
Nettogewicht20 Kilogramm
Volume0.048 Kubikmeter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5706561813244
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm