BOCK, Connector, Gasket
097B80094
null: 80094
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
097B80094
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | Set-gaskets |
| component used for | EX-HG7HG7 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Legacy BOCK ID | 80094 |
| Material Description | Set-gaskets |
| Product line | Danfoss BOCK® |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktgruppe | Compressors spare parts |
| Produktname | Connector |
| Produkttyp | Gasket |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | dab96ef0-4b90-4aa5-a703-944d244a7dde |
| SCIP-Dossier Produktname | SET-GASKETS_1 |
| Typ | BOCK |
| type of component | gasket |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 137.5 Gramm |
| Nettogewicht | 125 Gramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162557808 |