Danfoss logo
EVR 15-22 NC Solenoid valve - Version 2

Magnetventil, EVR 20, 7/8Zoll, 6 m³/h, Funktion: NC

032L1240

Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Werkstoff Gehäuse: Messing, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 45.2, Handbedienung optional: Nein, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 6

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Austritt AnschlusstypLöt, ODF
Austritt Größe [in]7/8Zoll
China RoHS exemption clause7.17.3
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
Cv-Wert [gal/min]6.900 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DurchflussrichtungDurchgang
Düsengröße [mm]22.00 mm
Eintritt Anschluss-TypLöt, ODF
Eintritt Größe [in]7/8Zoll
Emergency manual operation (EF025189)Other
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(a)6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Explosion safety (EF003996)None
Fluid-Gruppe12
Freeflow (EF020116)FALSE
FunktionNC
Geeignete SchmiermittelABMOPAGPAOPOEPVE
Handbedienung optionalNein
Height (EF000040)89
Identisches Produkt032L5092
KältemittelR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR413AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600a
KategorieArt. 4, par. 3
Kv-Wert [m³/h]6.000 m³/h
Kvs value (EF022466)6.000
Material DescriptionEVR 20 Valve ODF-ODF 7/8in Multi 6
Material quality (EF001257)Other
Max. OPD [bar] 10WAC38 bar
Max. OPD [bar] 20WDC20 bar
Max. OPD [bar] Spule BJ/BX38 bar
Max. OPD [psi] 10WAC550 psi
Max. OPD [psi] 20WDC290 psi
Max. OPD [psi] Spule BJ/BX550 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar]45.2 bar
Eigenschaften
Wert
Max. zul. Betriebsdruck [psig]655 psig
Mediumstemperaturbereich - HinweisDefrost max 130°C/265°F
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]105 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]221 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
Menge je Verpackungseinheit6 pc
Min. ODP [bar]0.030 bar
Min. ODP [psi]0.440 psi
Model (EF000010)Straight
MOPD [bar/psi]Coil Dependent
MWP [bar] PED-konform49 bar
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeMagnetventile
ProduktnameMagnetventil
ProdukttypEVR 20
ProduktzubehörMagnetventil Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.95debbe1-872f-4331-8148-b4a92f85f8c0
SCIP-Dossier ProduktnameEVR 10-22
SpuleNein
Stellantriebssystem [mm]13.5 mm
Surface protection (EF000139)Other
Teile ProgrammnameEVR
TypenbezeichnungMagnetventil, Löt
UL-zertifiziertYes
UL-zugelassene KältemittelR1234ze(E)R125R134aR152aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR513BR515AR515BR600R600a
Umgebungstemperatur-40 - 80 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]175 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VentilbetriebSERVO-MEMBRANE
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarMagnetventil Ersatzteile
Werkstoff GehäuseMessing
ZulassungEACUAUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.382 Kilogramm
Nettogewicht1.272 Kilogramm
Volume2.975 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428952811
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm