Danfoss logo
GBC 12L ODF/ODF w. access port 1/2 in / 12 mm

Shut-off ball valve, GBC 12L

009L8652

Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [in]: 1/2 in, Outlet size [in]: 1/2 in

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussmaterialCu-plated SS
Anzeiger DurchflussrichtungLaser engraved 2-way arrow
AusrüstungCap w. wire seal
Austritt AnschlusstypSolder, ODF
Austritt Größe [in]1/2 in
China RoHS exemption clause7.27.3
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
Cv-Wert [gal/min]15.200 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DurchflussrichtungBi-flow
DurchflussrichtungStraightway
Eintritt Anschluss-TypSolder, ODF
Eintritt Größe [in]1/2 in
EN13463-3 ZündquellenbewertungYes
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(b)6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fluid-Gruppe12
KältemittelR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22/R407CR245faR290R32R404A/R507AR407AR407FR407HR410AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515BR516A
KategorieArt. 4, par. 3
Kv-Wert [m³/h]13.170 m³/h
Material DescriptionGBC 12L Ball Valve 50bar M/30
Max. media temp. Oil free [°C]150 °C
Eigenschaften
Wert
Max. zul. Betriebsdruck [bar]50.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]725 psig
Menge je Verpackungseinheit30 pc
MeßanschlussYes
Ölfreie KältemittelR1234ze(E)R134aR513AR515BR516A
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeShut-off and regulating valves
ProduktnameShut-off ball valve
ProdukttypGBC 12L
ProduktzubehörBM/GBC valve accessories
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.c576840b-79d2-4b56-b7bf-9179de78e4d8
SCIP-Dossier ProduktnameGBC L with AP
Teile inkl.Schrader valve
Temperaturbereich [°F] [max.]302 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
UL-zugelassene KältemittelR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR516A
VerpackungseinheitMulti pack
wartbarBM/GBC valve spare parts
Werkstoff GehäuseStainless steel
ZulassungC UL US LISTEDUA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.18 Kilogramm
Nettogewicht0.127 Kilogramm
Volume0.721 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255009771
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm