Shut-off ball valve, GBC 12L
009L8632
Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [mm]: 12, Outlet size [mm]: 12
009L8632
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussmaterial | Cu-plated SS |
| Anzeiger Durchflussrichtung | Laser engraved 2-way arrow |
| Ausrüstung | Cap w. wire seal |
| Austritt Anschlusstyp | Solder, ODF |
| Austritt Größe [mm] | 12.00 mm |
| China RoHS exemption clause | 7.27.3 |
| China RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Cv-Wert [gal/min] | 15.200 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Durchflussrichtung | Bi-flow |
| Durchflussrichtung | Straightway |
| Eintritt Anschluss-Typ | Solder, ODF |
| Eintritt Größe [mm] | 12.00 mm |
| EN13463-3 Zündquellenbewertung | Yes |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(b)6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Fluid-Gruppe | 12 |
| Kältemittel | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22/R407CR245faR290R32R404A/R507AR407AR407FR407HR410AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515BR516A |
| Kategorie | Art. 4, par. 3 |
| Kv-Wert [m³/h] | 13.170 m³/h |
| Material Description | GBC 12L Ball Valve 50bar M/30 |
| Max. media temp. Oil free [°C] | 150 °C |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 50.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 725 psig |
| Menge je Verpackungseinheit | 30 pc |
| Meßanschluss | No |
| Ölfreie Kältemittel | R1234ze(E)R134aR513AR515BR516A |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Shut-off and regulating valves |
| Produktname | Shut-off ball valve |
| Produkttyp | GBC 12L |
| Produktzubehör | BM/GBC valve accessories |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | 54b05fdb-3251-416e-9174-03d9f40126da |
| SCIP-Dossier Produktname | GBC L without AP |
| Temperaturbereich [°F] [max.] | 302 °F |
| Temperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| UL-zugelassene Kältemittel | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR516A |
| Verpackungseinheit | Multi pack |
| wartbar | BM/GBC valve spare parts |
| Werkstoff Gehäuse | Stainless steel |
| Zulassung | C UL US LISTEDUA |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.165 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.117 Kilogramm |
| Volume | 0.679 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255009764 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |