Danfoss logo
Termix Novi in full insulation cover

Termix Novi, Typ 3, Reglertyp TWE: IHPT

144H3474

Produkttyp: Termix Novi, Typ 3, 16 bar, 120 °C, IHPT

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWG Außengewinde
Anschlussart TWEG Außengewinde
Anschlussnennweite FW3/4"
Anschlussnennweite TWE3/4"
Anschlussrichtung PrimärseiteUnten
Application typeInstantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]120 °C
BeschreibungInstantaneous water heater
Breite mit Gehäuse [mm]315 mm
Breite ohne Gehäuse [mm]300 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW Control valveIHPT
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Enthält AkkusNo
EPD verfügbarYes
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
GehäusematerialGrau lackiertes Stahlblech
GehäuseoptionInklusive
Höhe mit Gehäuse [mm]432 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm]432 mm
Eigenschaften
Wert
Im Geltungsbereich der WEEENo
LotmaterialKupferhartgelötet
Material DescriptionTermix Novi Type 3 w/cover IHPT/GTU/Insu
Nenndruck Primärseite [bar]16 bar
Nennweite FWØ18
Nennweite TWEØ18
Product line33
ProduktgruppeKompaktstationen
ProdukttypTermix Novi
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEDurchfluss/thermostatisch
Reglertyp TWEIHPT
SCIP-Dossier Nr.c3f2c969-398c-4d88-ba30-02a457c991ea
SCIP-Dossier ProduktnameTermix Novi Type 3 w/cover IHPT/GTU/Insu
Station -TypTyp 3
Statischer Druck TWE [bar] [min.]1.0 bar
Tiefe mit Gehäuse [mm]165 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm]155 mm
Typ WÜ TWWXB06H+-1 60 G3/4"*10 H
UL-zertifiziertNo
Zirkulation TWEExtra
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht11 Kilogramm
Nettogewicht10 Kilogramm
Volume22.973 Kubikdezimeter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715628017068
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm