Trinkwassererwärmung - Durchflusssysteme
Instantaneous water heaters provide hot water instantaneously and only as it is needed. Danfoss offers a comprehensive range of products with different control solutions based on principles of flow, thermostatic, flow and thermostatic or electronic controlling. When you turn on a hot water tap in your home, cold water travels through a pipe into a heat exchanger in the unit. The cold water is heated in the heat exchanger via district heating water or another waterborne heat source. As a result, the water heaters deliver a constant supply of instant hot water.
Product types shown: 10

EvoFlat 4.0W
Die Danfoss EvoFlat 4.0 W Wonungsstation eignet sich besonders für Mehrfamilienhäuser mit zentraler Wärmeerzeugung oder Fernwärme. Die innovative Einheit setzt neue Maßstäbe. Sie besteht aus Funktionsblöcken, die aus einem speziell verstärktem PPS-Verbundwerkstoff hergestellt sind. Das macht die Station extrem leicht und begrenzt die interne Wärmeemission. Die glatte Oberfläche reduziert deutlich die Risiken von Ablagerungen und Verschmutzungen.
Alle Komponenten sind mit neu gestalteten Klick-Verbindungen montiert. Im Vergleich zu herkömmlichen Stationen mit Rohren und Schraubverbindungen erfordert diese neue Verbindungstecknik während der Montage und Inbetriebnahme kein Nachziehen.
Versorgungsseite(DH)
Die Wohnungsstation ist mit Differenzdruckregler und einem zentralen Schmutzfänger ausgestattet. Ein Sommerbypass hält die Versorgungleitung während des Stillstandes warm. Dies gewährleistet im Sommer eine schnelle Reaktionszeit der Trinkwassererwärmung. Der Bypass wird thermostatisch geregelt.
Warmwasser (DHW)
Für die Abdeckung aller Anforderungen von 37 kW bis 70 kW stehen vier Wärmetauscher-Größen zur Verfügung. Die Evoflat 4.0 M ist mit einem intelligenten Regler ausgestattet, der in Abhängigkeit der Warmwasser-temperatur und Zapfmenge den versorgungsseitigen Durchfluss regelt. Die Station verfügt über einen integrierten Differenzdruckregler auf der Versorgungsseite der Trinkwasser-erwärmung. Somit ist kein hydraulischer Abgleich der Station notwendig. Im Bedarfsfall ist es möglich die Station mit einem TWW-Zirkulationsset zu erweitern.
Termix BV E
Application
The Termix BV substation is an instantaneous water heater featuring superb heat extraction and high performance. The substation is delivered with thermostatic or automatic controls. The Termix BV is suitable for large apartment houses, sports arenas and schools, where large amounts of hot water are needed. The hot water systems are available in 7 different sizes with an output from 77-222 kW. The Termix BV unit is supplied with PU insulated heat exchangers.
Domestic hot water (DHW)
The domestic hot water is prepared in a plate heat exchanger and the temperature is regulated with thermostatic or automatic controls. The thermostatic solution is regulated with self-acting thermostatic control valves. The substations with high output are controlled with two valves connected in cascade in order to control both small and large demands for hot water in an efficient manner. The Termix BV can also be mounted with automatic controls. There is no additional pressure loss on the secondary side of the heat exchanger with a thermostatic or automatic control valve. Therefore this type of regulation can be used by low pressure in the cold water mains.
District heating (DH)
The district heating circuit is prefabricated with a flow controller with integrated control valve as well as thermometers and ball valves.
Heating (HE)
The heating circuit consists of a plate heat exchanger, safety valve, manometer, thermometers, ball valves, drain valve, air valve and circulation pump. The heating circuit is controlled with an electronic controller with an outdoor temperature sensor.
Options
Termix VVX Compact 28 can be delivered with white-lacquered steel cover and filling line between primary and secondary side.