EvoFlat WSA, 53 kW, Typ 2
145G0310
EvoFlat WSA 2StS TPC-M Cirk. w/cover
145G0310
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussart FW | G Innengewinde |
| Anschlussart TWE | G Innengewinde |
| Anschlussnennweite FW | 3/4" |
| Anschlussnennweite TWE | 3/4" |
| Application type | Instantaneous DHW |
| Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 95 °C |
| Beschreibung | EvoFlat WSA 2StS TPC-M Cirk. w/cover |
| Breite Paket [mm] | 600 mm |
| CE-geprüft | No |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Differenzdruckregler | Integriert |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Gehäusematerial | EPP |
| Gehäuseoption | Extra |
| Heizleistung [kW] | 10 kW |
| Heizleistung [kW] [Max] | 15 kW |
| Heizleistung [kW] [Min] | 10 kW |
| Herstellername | Danfoss |
| Höhe Paket [mm] | 600 mm |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Lotmaterial | Edelstahl |
| Lotmaterial | Brazed stainless steel |
| Material Description | Evoflat WSA 2 E CIRC |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Mixing circuit - control | Thermostat |
| Nenndruck Primärseite [bar] | 10 bar |
| Nenndruck Sekundärseite [bar] | 10 bar |
| Nennweite FW | Ø18 |
| Nennweite HE | Ø18 |
| Nennweite TWE | Ø18 |
| Normalwohnungsanzahl [max.] | 2 |
| Normalwohnungsanzahl [min.] | 1 |
| Product line | 67 |
| Produktgruppe | Wohnungsstationen |
| Produkttyp | EvoFlat WSA |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regelart TWE | Durchfluss/thermostatisch |
| Reglertyp TWE | TPC-M |
| Station -Typ | Typ 2 |
| Statischer Druck TWE [bar] [min.] | 2.0 bar |
| Tiefe mit Gehäuse [mm] | 200 mm |
| Tiefe ohne Gehäuse [mm] | 150 mm |
| Tiefe Paket [mm] | 200 mm |
| TWW-Leistung [kW] | 45 kW |
| TWW-Leistung [kW] [Max] | 53 kW |
| TWW-Leistung [kW] [Min] | 45 kW |
| Typ Heizsysteme | DHW only |
| Typ PWÜ Heizung | XB06H-1 StS 40 |
| UL-zertifiziert | No |
| Zirkulation TWE | Inklusive |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 11.695 Kilogramm |
| Nettogewicht | 10.495 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5702424654214 |