Danfoss logo
VX Solo H OP, ohne Applikationsschlüssel-product-category

VX Solo H OP, ohne Applikationsschlüssel

Anwendung
Die VX-Solo H OP mit einem Heizkreis ist eine Fernwärmekompaktstation mit hoher Leistung und großem Bedienungskomfort. Die Station ist für Zwei-Rohrsysteme geeignet.

Fernwärme (FW)
In der Station sind die Elemente der Übergabestation wie Kombiregelventil mit Stellmotor, Passstück für Wärmemengenzähler, Fühlertaschen sowie Schmutzfänger, Anzeige- und Absperrarmaturen enthalten.

Heizung (HE)
Auf der Sekundärseite befindet sich einen Heizkreis. Die Heizungsseite wird komplett mit Edelstahlplattenwärmeübertrager, Sicherheitsventil, Manometer, Entlüftung, Thermometer, Absperrarmaturen und witterungsgeführter Regelung geliefert. Die Vorlauftemperatur zum Heizkreis wird witterungsgeführt mittels des elektronischen Reglers Danfoss ECL 210/A237 oder ECL 310 (Applikationsschlüssel is separat zu bestellen) in Kombination mit einem elektronischen Stellantrieb, das dem elektronischen Regler angeschlossen ist, geregelt. Je nach Anwendung werden unterschiedlich dimensionierte Wärmeübertrager verwendet.

Features and benefits

  • Indirekte Heizung
  • Mit Einen Heizkreis
  • Witterungsgeführte Regelung des Heizkreises
  • Kapazität: 20-30 kW Heizung
  • Kompakt und raumsparend
  • Rohrverbindungen und Plattenwärmeübertrager sind aus Edelstahl