Danfoss logo
Termix Solar-product-category

Termix Solar

Frischwassermodul für Wohnungen, Ein- und Zweifamilienhäuser.

Features and benefits

  • Trinkwarmwassermodul mit einer Zapfleistung von bis zu 35 l/min bei 90 kW
  • Thermostatische Regelung
  • Arbeitet unabhängig von Differenzdruck und Vorlauftemperatur
  • XB06H+ Micro Plate™ Plattenwärmeübertrager:
  • Hocheffiziente Pumpe mit einer Förderhöhe von bis zu 7 m
  • Zuverlässiges, langlebiges AVTB-Regelventil