Termix Solar
Frischwassermodul für Wohnungen, Ein- und Zweifamilienhäuser.
Features and benefits
- Trinkwarmwassermodul mit einer Zapfleistung von bis zu 35 l/min bei 90 kW
- Thermostatische Regelung
- Arbeitet unabhängig von Differenzdruck und Vorlauftemperatur
- XB06H+ Micro Plate™ Plattenwärmeübertrager:
- Hocheffiziente Pumpe mit einer Förderhöhe von bis zu 7 m
- Zuverlässiges, langlebiges AVTB-Regelventil